Menu Search

Puntilla con base de cacerola 25.0 mm Acero Gris

Puntillas con clavos fabricadas en polietileno de alta densidad (PEAD) con base de fieltro y clavo de acero. De apariencia gris. Se pega con facilidad en la parte inferior de las patas de madera para proteger el suelo y ofrecer un deslizamiento suave.
Referencia de Essentra:

10255377

Número de pieza del fabricante:

463883

26137 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,5722 €
5000 - 24999 0,2725 €
25000 + 0,2588 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

286,10 €

500 x 0,5722 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo de la base Polietileno de alta densidad; Acero
Material de los clavos Acero
Tipo Nail-On Felt Glide
Forma Redonda
Código de material 7326909890
Material de base PEAD; Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros