Menu Search

Puntilla con base de cacerola 28.0 mm Negro

Puntillas de fieltro con clavos fabricadas en polietileno de alta densidad (PEAD) con base de fieltro y clavo de acero. De apariencia gris.
Referencia de Essentra:

10255384

Número de pieza del fabricante:

463884

55186 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,6332 €
2500 - 12499 0,3015 €
12500 + 0,2864 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

158,30 €

250 x 0,6332 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 28.0 mm
Longitud por debajo del cabezal 15.0 mm
Color Negro
Material completo de la base Polietileno de alta densidad; Acero
Material de los clavos Acero
Tipo Puntillas con base de cacerola
Forma Redonda
Código de material 7326909890
Material de base PEAD; Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros