Menu Search

Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Marrón

Puntillas con base de cacerola fabricadas en poliamida (PA/nylon) y con un clavo de acero. De color marrón. Se coloca con facilidad en la parte inferior de las patas de madera para proteger el suelo y ofrecer un deslizamiento suave.
Referencia de Essentra:

10280256

Número de pieza del fabricante:

497417

2800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,3777 €
1000 + 0,3589 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

75,54 €

200 x 0,3777 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Marrón
Material completo de la base Poliamida;Acero
Material de los clavos Acero
Tipo Nail-On Glide with Base
Forma Redonda
Código de material 3926909790
Material de base PA;Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros