Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,0568 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.0 mm
Negro
PE
2.0 mm
0,2029 € - 0,4486 € 39100 En stock
30.0 mm
15.0 mm
Negro
PE
2.0 mm
0,5371 € - 1,1871 € 139 En stock
55.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
0,2557 € - 0,5653 € 3290 En stock
35.0 mm
15.0 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
2
0,1335 € - 0,1406 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 2921 En stock
13.0 mm
13.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,1136 € - 0,1195 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
11.5 mm
Blanco
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,5894 € - 1,3028 € 650 En stock
60.0 mm
19.3 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,1067 € - 0,2359 € 1800 En stock
22.0 mm
19.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.5 mm
1
0,6274 € - 0,6274 € 7700 En stock
60.0 mm
18.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.5 mm
1
0,0265 € - 0,0586 € 15700 En stock
12.0 mm
9.0 mm
Negro
PE
2.0 mm
0,2523 € - 0,5578 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
11.5 mm
Azul
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,1943 € - 0,2044 € 27375 En stock
12.0 mm
7.0 mm
Blanco
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 63458 En stock
15.0 mm
13.0 mm
Negro
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 3131 En stock
15.0 mm
13.0 mm
Gris medio
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,1334 € - 0,2952 € 9000 En stock
30.0 mm
19.2 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
10376980 0,517 € - 1,1429 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
19.0 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
1,069 € - 2,3624 € 1890 En stock
80.0 mm
20.7 mm
Negro
PE
Pulido
3.5 mm
1
0,1256 € - 0,2777 € 1750 En stock
25.0 mm
15.0 mm
Negro
PE
2.0 mm
0,2557 € - 0,5652 € 4950 En stock
40.0 mm
18.9 mm
Negro
PE
Pulido
2.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Rango de precios
0,1256 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Rango de precios
0,4486 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
39100 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Rango de precios
1,1871 € - 0,5371 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Rango de precios
0,1406 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
2921 En stock
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Rango de precios
0,1195 € - 0,1136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Rango de precios
1,3028 € - 0,5894 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Rango de precios
0,2359 € - 0,1067 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Rango de precios
0,6274 € - 0,6274 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Rango de precios
0,0586 € - 0,0265 €

Niveles de existencias
15700 En stock
Atributos
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Rango de precios
0,5578 € - 0,2523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Rango de precios
0,2044 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
27375 En stock
Atributos
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
63458 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
3131 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Rango de precios
0,2952 € - 0,1334 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Rango de precios
1,1429 € - 0,517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Rango de precios
2,3624 € - 1,069 €

Niveles de existencias
1890 En stock
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Rango de precios
0,2777 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 18.9 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376966

Rango de precios
0,5652 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    18.9 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm