Menu Search

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos cuadradas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes cuadrados y evitan la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales.

  • Encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
  • Se utilizan en la construcción de máquinas o donde se requieren tubos estructurales.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRILQ

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H h AxA Rango de grosor de pared compatible Compra
0,3101 € - 0,4824 € 249 En stock
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € 600 En stock
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € 50000 En stock
12.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € 6000 En stock
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 9000 En stock
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
0,0973 € - 0,1514 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,0289 € - 0,045 € 52594 En stock
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € 30000 En stock
12.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € 4500 En stock
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € 2440 En stock
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0702 € - 0,1093 € 7350 En stock
14.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,1071 € - 0,1666 € 480 En stock
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,1582 € - 0,2461 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
6.5 mm
50.0 mm
  • de 2
Contera para tubos 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594503

Rango de precios
0,4824 € - 0,3101 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594558

Rango de precios
1,4655 € - 0,9421 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594282

Rango de precios
0,0462 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
50000 En stock
Atributos
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594305

Rango de precios
0,0487 € - 0,0313 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594336

Rango de precios
0,0668 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594398

Rango de precios
0,1514 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594275

Rango de precios
0,045 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
52594 En stock
Atributos
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594299

Rango de precios
0,0474 € - 0,0305 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594329

Rango de precios
0,0539 € - 0,0346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594367

Rango de precios
0,1314 € - 0,0844 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594428

Rango de precios
0,2016 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594374

Rango de precios
0,1093 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
7350 En stock
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negro PEBD Cuadrado

20594404

Rango de precios
0,1666 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Negro PEBD Cuadrado

20594442

Rango de precios
0,2461 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro