Menu Search

Conteras horizontales para tubos rectangulares

En stock

Los insertos horizontales encajan en los extremos de los tubos rectangulares y son ideales para fijar pies niveladores o ruedas. Hay cuatro tipos disponibles, cada uno con diferentes configuraciones de unión. El tipo 1 tiene un nivel y dos direcciones, el tipo 2 incluye un nivel, dos direcciones y un hilo superior, el tipo 3 tiene un nivel, dos direcciones y un hilo inferior, y el tipo 4 presenta un nivel, dos direcciones y dos hilos.Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

  • Diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.
  • Cuatro configuraciones de unión entre las que elegir.
Material: Nylon Color: Negro Código De La Serie: SR1421

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Gauge L2 E Medidas del tornillo G L1 Tipo Compra
2,141 € - 4,7326 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
3,389 € - 3,5673 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
0,8927 € - 1,9728 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
2,2658 € - 5,0087 € 80 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
1,9593 € - 2,0625 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
2,0521 € - 4,5363 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
3,332 € - 3,5074 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
4,8413 € - 5,0961 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
1,6258 € - 3,5944 € 980 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
1,7231 € - 3,8102 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
1,0165 € - 2,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
1,9593 € - 2,0625 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
2,0013 € - 4,4248 € 760 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
1,1826 € - 2,6149 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
1,2439 € - 2,7492 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
3,7877 € - 3,9869 € 900 En stock
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
2,5852 € - 5,7142 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
2,4044 € - 5,3155 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
4,1579 € - 4,3767 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290033

Rango de precios
4,7326 € - 2,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435601

Rango de precios
3,5673 € - 3,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10289983

Rango de precios
1,9728 € - 0,8927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290002

Rango de precios
5,0087 € - 2,2658 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435618

Rango de precios
2,0625 € - 1,9593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    2
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10289990

Rango de precios
4,5363 € - 2,0521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435595

Rango de precios
3,5074 € - 3,332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    1
  •  Número de tuercas
    0
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435656

Rango de precios
5,0961 € - 4,8413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290040

Rango de precios
3,5944 € - 1,6258 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290026

Rango de precios
3,8102 € - 1,7231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290019

Rango de precios
2,2499 € - 1,0165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435625

Rango de precios
2,0625 € - 1,9593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    2
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290088

Rango de precios
4,4248 € - 2,0013 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290071

Rango de precios
2,6149 € - 1,1826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290064

Rango de precios
2,7492 € - 1,2439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435632

Rango de precios
3,9869 € - 3,7877 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290095

Rango de precios
5,7142 € - 2,5852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10290057

Rango de precios
5,3155 € - 2,4044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    3
  •  Número de tuercas
    1
Rectangular Inserto roscado Negro Nylon

10435649

Rango de precios
4,3767 € - 4,1579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Tipo
    4
  •  Número de tuercas
    2