Menu Search

Conteras ovaladas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos ovaladas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes ovalados y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos ovalados evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Se utilizan en la construcción de máquinas o donde se requieren tubos estructurales.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRILO

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B A H h Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
0,07 € - 0,1089 € 250 En stock
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0319 € - 0,0447 € 1100 En stock
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,0483 € - 0,0752 € 3600 En stock
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0323 € - 0,0503 € 2800 En stock
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 12.0 mm Negro LDPE - PIR

20592585

Rango de precios
0,1089 € - 0,07 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm Negro LDPE - PIR

20592554

Rango de precios
0,0447 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 12.0 mm Negro LDPE - PIR

20592578

Rango de precios
0,0752 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 12.0 mm Negro LDPE - PIR

20592561

Rango de precios
0,0503 € - 0,0323 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm