Menu Search

Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10076989

Número de pieza del fabricante:

111188

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,5788 €
500 - 2499 0,2756 €
2500 + 0,2617 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

28,94 €

50 x 0,5788 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 50.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Gris
Finalizar Texturizado
Material LDPE - PIR
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros