Menu Search

Conteras rectangulares cromadas

En stock

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Los insertos rectangulares se aplican a una gran variedad de aplicaciones tubulares.
  • Proporcionan un aspecto limpio y ordenado.
Material: ABS, PE Color: Plata, Negro Código De La Serie: SR5721, SR1553

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 L B Material A T1 Tipo Compra
1,827 € - 4,038 € 300 En stock
30.0 mm
ABS
50.0 mm
2,0192 € - 2,1254 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1,59 € - 3,514 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
ABS
30.0 mm
0,4257 € - 0,9411 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
PE
20.0 mm
0,8805 € - 1,9465 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
ABS
35.0 mm
0,5756 € - 1,2724 € 1500 En stock
40.0 mm
PE
40.0 mm
1,174 € - 2,594 € 10 En stock
20.0 mm
ABS
40.0 mm
2,195 € - 4,851 € 100 En stock
20.0 mm
ABS
80.0 mm
1,4191 € - 1,4938 € 1600 En stock
10.0 mm
ABS
40.0 mm
0,4744 € - 1,0487 € 1164 En stock
30.0 mm
PE
30.0 mm
1,099 € - 2,4285 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
ABS
40.0 mm
2,05 € - 4,531 € 402 En stock
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1,1866 € - 1,2493 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1,59 € - 3,514 € 3437 En stock
20.0 mm
ABS
30.0 mm
0,4021 € - 0,8889 € 2590 En stock
20.0 mm
PE
20.0 mm
0,8065 € - 1,7835 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1,174 € - 2,594 € 500 En stock
20.0 mm
ABS
40.0 mm
0,9854 € - 1,0377 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1,367 € - 3,021 € 6728 En stock
10.0 mm
ABS
20.0 mm
0,8578 € - 1,3344 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
ABS
80.0 mm
Puntilla rectangular 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Plata

10289211

Rango de precios
4,038 € - 1,827 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Negro

10435472

Rango de precios
2,1254 € - 2,0192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Plata

10289679

Rango de precios
3,514 € - 1,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Contera para tubos Rectangular 20.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Plata

10247068

Rango de precios
0,9411 € - 0,4257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Plata

10289174

Rango de precios
1,9465 € - 0,8805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Contera para tubos Rectangular 40.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Plata

10247082

Rango de precios
1,2724 € - 0,5756 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Plata

10289198

Rango de precios
2,594 € - 1,174 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Plata

10289235

Rango de precios
4,851 € - 2,195 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Negro

10289266

Rango de precios
1,4938 € - 1,4191 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
Contera para tubos Rectangular 30.0 mm 30.0 mm 2.0 mm Plata

10247075

Rango de precios
1,0487 € - 0,4744 €

Niveles de existencias
1164 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Plata

10289181

Rango de precios
2,4285 € - 1,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Plata

10289228

Rango de precios
4,531 € - 2,05 €

Niveles de existencias
402 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Negro

10289259

Rango de precios
1,2493 € - 1,1866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Plata

10289686

Rango de precios
3,514 € - 1,59 €

Niveles de existencias
3437 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Cromado PE N/A

10247051

Rango de precios
0,8889 € - 0,4021 €

Niveles de existencias
2590 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    PE
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Plata

10289167

Rango de precios
1,7835 € - 0,8065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Plata

10289204

Rango de precios
2,594 € - 1,174 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Negro

10289242

Rango de precios
1,0377 € - 0,9854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
Puntilla rectangular 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Plata

10289662

Rango de precios
3,021 € - 1,367 €

Niveles de existencias
6728 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado
Contera para tubos Rectangular 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Plata

20604172

Rango de precios
1,3344 € - 0,8578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • Material
    ABS
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Metálico