Menu Search

Conteras rectangulares - ligeras

En stock

Los insertos ligeros para tubos rectangulares están diseñados para aplicaciones ligeras de tubos y tuberías rectangulares. El diseño acanalado garantiza una fácil inserción y un ajuste seguro. Protege las superficies y evita que la suciedad y los contaminantes penetren en el tubo o la tubería.Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros.

  • Ofrece un aspecto limpio y aseado.
  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1552

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 L1 h L h1 T1 Compra
0,1403 € - 0,3103 € 4000 En stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,0667 € - 0,1474 € 12220 En stock
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,2877 € - 0,636 € 1587 En stock
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1031 € - 0,2279 € 2700 En stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,2557 € - 0,5653 € 3300 En stock
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0786 € - 0,1739 € 7500 En stock
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,2154 € - 0,4762 € 5000 En stock
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1159 € - 0,2562 € 6600 En stock
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,5212 € - 1,1523 € 1450 En stock
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,1514 € - 0,3349 € 18200 En stock
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0764 € - 0,1689 € 2500 En stock
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,2126 € - 0,47 € 1500 En stock
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246993

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246955

Rango de precios
0,1474 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
12220 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10257456

Rango de precios
0,636 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
1587 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246979

Rango de precios
0,2279 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10247013

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246962

Rango de precios
0,1739 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10247006

Rango de precios
0,4762 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246986

Rango de precios
0,2562 € - 0,1159 €

Niveles de existencias
6600 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangular Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10247020

Rango de precios
1,1523 € - 0,5212 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10257463

Rango de precios
0,3349 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
18200 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10257470

Rango de precios
0,1689 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Contera para tubos 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10257487

Rango de precios
0,47 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm