Menu Search

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos rectangulares evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRILR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B H h A Rango de grosor de pared compatible Compra
0,1743 € - 0,2711 € 1240 En stock
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,621 € - 0,966 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
0,0551 € - 0,0857 € 10500 En stock
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
0,0703 € - 0,1094 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
13.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € 4275 En stock
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 5250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0333 € - 0,0519 € 11700 En stock
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,1224 € - 0,1905 € 2025 En stock
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,2974 € - 0,4627 € 450 En stock
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
0,1115 € - 0,1734 € 1059 En stock
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,207 € - 0,322 € 922 En stock
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,4085 € - 0,6354 € 600 En stock
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
0,4539 € - 0,7061 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
0,0979 € - 0,1523 € 4300 En stock
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,1271 € - 0,1977 € 2170 En stock
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,2224 € - 0,346 € 405 En stock
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,1207 € - 0,1878 € 1899 En stock
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € 3849 En stock
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,1242 € - 0,1933 € 580 En stock
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
  • de 4
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Negro PEBD

20591045

Rango de precios
0,2711 € - 0,1743 €

Niveles de existencias
1240 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 140.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Negro PEBD

20591342

Rango de precios
0,966 € - 0,621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20590888

Rango de precios
0,0857 € - 0,0551 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590918

Rango de precios
0,1094 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20590819

Rango de precios
0,0707 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590796

Rango de precios
0,1629 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
4275 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590857

Rango de precios
0,097 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PEBD

20590727

Rango de precios
0,0519 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20591007

Rango de precios
0,1905 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
2025 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Negro PEBD

20591298

Rango de precios
0,4627 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Negro PEBD

20591021

Rango de precios
0,1734 € - 0,1115 €

Niveles de existencias
1059 En stock
Atributos
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Negro PEBD

20591090

Rango de precios
0,322 € - 0,207 €

Niveles de existencias
922 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Negro PEBD

20591175

Rango de precios
0,6354 € - 0,4085 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 100.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.5 mm Negro PEBD

20591236

Rango de precios
0,7061 € - 0,4539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590949

Rango de precios
0,1523 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Negro PEBD

20590987

Rango de precios
0,1977 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
2170 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Negro PEBD

20591120

Rango de precios
0,346 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
405 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Negro PEBD

20590970

Rango de precios
0,1878 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
1899 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PEBD

20590871

Rango de precios
0,1376 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
3849 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Negro PEBD

20590925

Rango de precios
0,1933 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    PEBD