Menu Search

Conteras redondas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos redondas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes redondos y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos redondos evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRILT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 H h AxA T1 Compra
0,1011 € - 0,1573 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,021 € - 0,0327 € 18992 En stock
1.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € 4599 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
28.0 mm
3.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € 72600 En stock
1.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 15950 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
19.0 mm
2.5 mm
0,2572 € - 0,4764 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
27.0 mm
3.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € 37598 En stock
1.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € 17498 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € 9700 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
23.0 mm
2.5 mm
0,0576 € - 0,0897 € 7346 En stock
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
4.5 mm
0,0388 € - 0,0604 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0634 € - 0,0987 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
38.0 mm
3.5 mm
0,0923 € - 0,1436 € 3100 En stock
3.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
0,1088 € - 0,1692 € 2159 En stock
1.2 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.8 mm
3.0 mm
0,1126 € - 0,1752 € 2015 En stock
1.5 mm
14.5 mm
5.0 mm
52.0 mm
3.5 mm
0,151 € - 0,2349 € 1730 En stock
3.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
0,03 € - 0,0467 € 14500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € 25100 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Contera para tubos redonda 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PEBD

20574178

Rango de precios
0,1573 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20573911

Rango de precios
0,0327 € - 0,021 €

Niveles de existencias
18992 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20573980

Rango de precios
0,0502 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20574000

Rango de precios
0,0647 € - 0,0416 €

Niveles de existencias
4599 En stock
Atributos
  • AxA
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20573867

Rango de precios
0,0286 € - 0,0183 €

Niveles de existencias
72600 En stock
Atributos
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20573904

Rango de precios
0,0319 € - 0,0205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PEBD

20573935

Rango de precios
0,0437 € - 0,0281 €

Niveles de existencias
15950 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

20573997

Rango de precios
0,4764 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20573881

Rango de precios
0,0308 € - 0,0198 €

Niveles de existencias
37598 En stock
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20573928

Rango de precios
0,0434 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
17498 En stock
Atributos
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PEBD

20573973

Rango de precios
0,0817 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
9700 En stock
Atributos
  • AxA
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Negro PEBD

20574024

Rango de precios
0,0897 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
7346 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Contera para tubos redonda 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PEBD

20574017

Rango de precios
0,0604 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Negro PEBD

20574079

Rango de precios
0,0987 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Negro PEBD

20574147

Rango de precios
0,1436 € - 0,0923 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 50.8 mm 1.2 mm 3.0 mm Negro PEBD

20574192

Rango de precios
0,1692 € - 0,1088 €

Niveles de existencias
2159 En stock
Atributos
  • AxA
    50.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Contera para tubos redonda 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Negro PEBD

20574208

Rango de precios
0,1752 € - 0,1126 €

Niveles de existencias
2015 En stock
Atributos
  • AxA
    52.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos redonda 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Negro PEBD

20574246

Rango de precios
0,2349 € - 0,151 €

Niveles de existencias
1730 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Contera para tubos redonda 22.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20573966

Rango de precios
0,0467 € - 0,03 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos redonda 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PEBD

20573898

Rango de precios
0,0314 € - 0,0202 €

Niveles de existencias
25100 En stock
Atributos
  • AxA
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm