Menu Search

Inserto roscado 0.37 1/4" - 20 De alta resistencia Acero inoxidable 303

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de extra alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20218478

Número de pieza del fabricante:

20218478

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 38,78 €
10 - 19 34,90 €
20 - 49 32,96 €
50 - 99 31,03 €
100 + 25,21 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

38,78 €

1 x 38,78 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Acero inoxidable 303
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros