Menu Search

Inserto roscado 1.25 7/8"-14 De alta resistencia Acero al carbono

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño en pulgadas, y están fabricadas en acero al carbono.
Referencia de Essentra:

20219048

Número de pieza del fabricante:

20219048

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 15,49 €
10 - 19 13,94 €
20 - 49 13,17 €
50 - 99 12,39 €
100 - 499 10,06 €
500 + 9,29 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,49 €

1 x 15,49 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Acero al carbono
Tipo de inserto De alta resistencia
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros