Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
0,1584 € - 0,3502 € 2000 En stock
M8
Negro
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,3725 € - 0,8235 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,3475 € - 0,7681 € 11085 En stock
34.0 mm
M8
Negro
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,3614 € - 0,7988 € 2537 En stock
34.0 mm
M6
Negro
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,7033 € - 1,5547 € 2500 En stock
33.0 mm
M6
Negro
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
1,3177 € - 2,913 € 675 En stock
25.0 mm
M10
Negro
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
3,5724 € - 7,8967 € 36 En stock
M10
Natural
Acero
25.4 mm
1.6 mm
0,6309 € - 1,3952 € 1140 En stock
M6
Negro
Acero
22.0 mm
1.0 mm
0,8176 € - 1,8067 € 1800 En stock
M8
Negro
Acero
38.0 mm
1.2 mm
10291733 0,6071 € - 1,3423 € 26620 En stock
M6
Natural
Acero
19.0 mm
1.0 mm
0,8092 € - 1,7887 € 180 En stock
M8
Natural
Acero
32.0 mm
1.2 mm
0,3225 € - 0,7128 € 1800 En stock
18.0 mm
M8
Negro
PEAD
18.0 mm
2.0 mm
0,4697 € - 1,0385 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
32.0 mm
2.0 mm
4,7677 € - 10,5395 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Acero
31.7 mm
1.6 mm
3,587 € - 7,9295 € 500 En stock
M10
Aleación de aluminio fundido
32.0 mm
2.0 mm
0,8552 € - 1,8897 € 4500 En stock
M10
Natural
Acero
25.0 mm
1.2 mm
0,4933 € - 1,0908 € 4825 En stock
18.0 mm
M8
Negro
PEAD
32.0 mm
2.0 mm
0,3655 € - 0,8081 € 5800 En stock
19.0 mm
M8
Negro
PEAD
25.0 mm
2.0 mm
0,7468 € - 1,6496 € 3060 En stock
M8
Negro
Acero
32.0 mm
1.2 mm
0,8478 € - 1,8744 € 8060 En stock
M10
Negro
Acero
38.0 mm
1.5 mm
  • de 4
Inserto roscado M8 Redonda 20.0 mm PA Negro

10093368

Rango de precios
0,3502 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA Negro

10241721

Rango de precios
0,8235 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Material de inserción
    PA
Inserto roscado Nylon Negro

10252840

Rango de precios
0,7681 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
11085 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252833

Rango de precios
0,7988 € - 0,3614 €

Niveles de existencias
2537 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252857

Rango de precios
1,5547 € - 0,7033 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserto roscado Nylon Negro

10252864

Rango de precios
2,913 € - 1,3177 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Nylon
Inserto roscado M10 Redonda 22.2 mm Acero Natural

10164020

Rango de precios
7,8967 € - 3,5724 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M6 22.0 mm 1.0 mm Acero

10291658

Rango de precios
1,3952 € - 0,6309 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M8 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291696

Rango de precios
1,8067 € - 0,8176 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M6 19.0 mm 1.0 mm Acero

10291733

Rango de precios
1,3423 € - 0,6071 €

Niveles de existencias
26620 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M8 32.0 mm 1.2 mm Acero

10291771

Rango de precios
1,7887 € - 0,8092 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286470

Rango de precios
0,7128 € - 0,3225 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286562

Rango de precios
1,0385 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Inserto roscado M10 Redonda 28.5 mm Acero Natural

10164037

Rango de precios
10,5395 € - 4,7677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado Aleación de aluminio fundido

10163917

Rango de precios
7,9295 € - 3,587 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616999099
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.2 mm Acero

10304754

Rango de precios
1,8897 € - 0,8552 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286579

Rango de precios
1,0908 € - 0,4933 €

Niveles de existencias
4825 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286517

Rango de precios
0,8081 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M8 32.0 mm 1.2 mm Acero

10291689

Rango de precios
1,6496 € - 0,7468 €

Niveles de existencias
3060 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.5 mm Acero

10291726

Rango de precios
1,8744 € - 0,8478 €

Niveles de existencias
8060 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro