Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6588 € - 1,4563 € | 1450 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1441 € - 2,5288 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3,5722 € - 7,8965 € | 941 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 0,9742 € - 2,1539 € | 3410 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 1,2092 € - 2,6732 € | 1000 En stock |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,0344 € - 15,5498 € | 255 En stock |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,184 € - 7,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 5,9449 € - 13,1592 € | 34 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,9285 € - 2,0525 € | 22654 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 25,6202 € - 56,6351 € | 326 En stock |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 61,1626 € - 135,1987 € | 60 En stock |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 9,1818 € - 20,31 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 10266496 | 0,6977 € - 1,5424 € | 4200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 52,2558 € - 115,5023 € | 50 En stock |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 3,5161 € - 7,7738 € | 1379 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1,9178 € - 4,2407 € | 13 En stock |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 12,2706 € - 27,1222 € | 498 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 10266502 | 0,8506 € - 1,8805 € | 2700 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
| 4,6427 € - 10,2628 € | 500 En stock |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,9601 € - 4,3317 € | 37 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar