Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Medida de la rosca | Longitud general | Material del eje | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acero
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acero
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Acero
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acero
|
|||
19,03 € - 20,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acero
|
||
8,62 € - 9,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acero
|
||
12,04 € - 12,67 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acero
|
||
14,10 € - 14,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acero
|
||
13,96 € - 14,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acero
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acero
|
|||
13,23 € - 13,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acero
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acero
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acero
|
|||
5,788 € - 6,092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
10,592 € - 11,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
5,663 € - 5,962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
||
4,418 € - 4,651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
||
6,833 € - 7,193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
||
4,742 € - 4,992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
||
6,808 € - 7,167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar