Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
43,2115 € - 47,8765 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
750.0
32,2949 € - 35,7857 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
500.0
37,5946 € - 41,646 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
800.0
23,5892 € - 26,1385 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
400.0
8,8327 € - 9,7847 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
100.0
80,7638 € - 89,4907 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1500.0
24,5729 € - 27,228 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
450.0
198,2336 € - 219,6542 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
900.0
155,4875 € - 172,2855 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
700.0
245,084 € - 271,561 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1850.0
228,6774 € - 253,3772 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1100.0
35,4578 € - 39,2871 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
150.0
526,9269 € - 583,8582 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1650.0
305,8446 € - 338,8906 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1500.0
418,6495 € - 463,8814 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1300.0
449,5904 € - 498,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1400.0
363,728 € - 403,0256 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1800.0
187,6132 € - 207,8914 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
850.0
403,1949 € - 446,7555 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1250.0
276,9029 € - 306,8178 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1350.0
  • de 18
Eje 10.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20334031

Rango de precios
47,8765 € - 43,2115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20333980

Rango de precios
35,7857 € - 32,2949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 800.0 +0,-9 Aluminio

20333669

Rango de precios
41,646 € - 37,5946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20333584

Rango de precios
26,1385 € - 23,5892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20333522

Rango de precios
9,7847 € - 8,8327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20333799

Rango de precios
89,4907 € - 80,7638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 450.0 +0,-9 Aluminio

20333591

Rango de precios
27,228 € - 24,5729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20335960

Rango de precios
219,6542 € - 198,2336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20335922

Rango de precios
172,2855 € - 155,4875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20335762

Rango de precios
271,561 € - 245,084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1100.0 +0,-9 Aluminio

20335991

Rango de precios
253,3772 € - 228,6774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20335816

Rango de precios
39,2871 € - 35,4578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1650.0 +0,-9 Aluminio

20336486

Rango de precios
583,8582 € - 526,9269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20336073

Rango de precios
338,8906 € - 305,8446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20336417

Rango de precios
463,8814 € - 418,6495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20336431

Rango de precios
498,165 € - 449,5904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20336134

Rango de precios
403,0256 € - 363,728 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20335953

Rango de precios
207,8914 € - 187,6132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1250.0 +0,-9 Aluminio

20336400

Rango de precios
446,7555 € - 403,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20336042

Rango de precios
306,8178 € - 276,9029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000