Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
227,6407 € - 252,9329 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5050.0
249,6008 € - 277,3366 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5600.0
255,9794 € - 284,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5750.0
260,1684 € - 289,0783 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5850.0
14,5449 € - 24,245 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
400.0
219,1994 € - 243,5502 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4850.0
33,1729 € - 55,2812 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
1050.0
22,0659 € - 36,7801 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
750.0
262,2734 € - 291,4161 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5900.0
12,1648 € - 20,2676 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
300.0
241,2018 € - 268,0067 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5400.0
264,3573 € - 293,7327 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5950.0
198,022 € - 220,0245 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4350.0
8,5365 € - 14,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
250.0
208,6424 € - 231,8296 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4600.0
253,8744 € - 282,0862 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5700.0
21,0081 € - 35,0135 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
700.0
234,9079 € - 261,004 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5250.0
243,2963 € - 270,3339 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5450.0
7,9442 € - 13,2438 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
150.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 12.0 5050.0 0.4 Acero

20286958

Rango de precios
252,9329 € - 227,6407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5600.0 0.4 Acero

20287061

Rango de precios
277,3366 € - 249,6008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5750.0 0.4 Acero

20287092

Rango de precios
284,424 € - 255,9794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5850.0 0.4 Acero

20287115

Rango de precios
289,0783 € - 260,1684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 400.0 0.4 Acero

20287214

Rango de precios
24,245 € - 14,5449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4850.0 0.4 Acero

20286910

Rango de precios
243,5502 € - 219,1994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 1050.0 0.4 Acero

20287337

Rango de precios
55,2812 € - 33,1729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 750.0 0.4 Acero

20287283

Rango de precios
36,7801 € - 22,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5900.0 0.4 Acero

20287122

Rango de precios
291,4161 € - 262,2734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 300.0 0.4 Acero

20287191

Rango de precios
20,2676 € - 12,1648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5400.0 0.4 Acero

20287023

Rango de precios
268,0067 € - 241,2018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5950.0 0.4 Acero

20287139

Rango de precios
293,7327 € - 264,3573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4350.0 0.4 Acero

20286811

Rango de precios
220,0245 € - 198,022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 250.0 0.4 Acero

20287184

Rango de precios
14,2275 € - 8,5365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4600.0 0.4 Acero

20286866

Rango de precios
231,8296 € - 208,6424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5700.0 0.4 Acero

20287085

Rango de precios
282,0862 € - 253,8744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 700.0 0.4 Acero

20287276

Rango de precios
35,0135 € - 21,0081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5250.0 0.4 Acero

20286996

Rango de precios
261,004 € - 234,9079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5450.0 0.4 Acero

20287030

Rango de precios
270,3339 € - 243,2963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 150.0 0.4 Acero

20287160

Rango de precios
13,2438 € - 7,9442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099