Menu Search

Ejes para palancas de cambios

En producción

Los ejes para palancas de cambios se roscan en ambos extremos para conectarse a su componente conectable en un extremo, amplificando la fuerza de entrada a través de las marchas. Puede fijar el modelo de pomo que desee al espárrago roscado del otro extremo. Estos ejes están disponibles con un eje de acero o acero inoxidable y un inserto de latón.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Longitud de la rosca larga Compra
20,0667 € - 21,1139 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
203.2 mm
25.4 mm
12,4398 € - 13,0957 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
127.0 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
88.9 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
63.5 mm
12.7 mm
17,9405 € - 18,8925 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
152.4 mm
19.1 mm
11,6571 € - 12,2812 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
63.5 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
152.4 mm
19.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
127.0 mm
12.7 mm
Eje para palancas de cambios M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Rango de precios
21,1139 € - 20,0667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    25.4 mm
  • Diámetro del eje
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    203.2 mm
Eje para palancas de cambios M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Rango de precios
13,0957 € - 12,4398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    12.7 mm
  • Diámetro del eje
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    127.0 mm
Eje para palancas de cambios M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    12.7 mm
  • Diámetro del eje
    7.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    88.9 mm
Eje para palancas de cambios M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    12.7 mm
  • Diámetro del eje
    7.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    63.5 mm
Eje para palancas de cambios 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Rango de precios
18,8925 € - 17,9405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    19.1 mm
  • Diámetro del eje
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    152.4 mm
Eje para palancas de cambios 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Rango de precios
12,2812 € - 11,6571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    12.7 mm
  • Diámetro del eje
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    63.5 mm
Eje para palancas de cambios M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    19.1 mm
  • Diámetro del eje
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    152.4 mm
Eje para palancas de cambios M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca larga
    12.7 mm
  • Diámetro del eje
    7.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud general
    127.0 mm