Menu Search

Émbolos de resorte - Extremo esférico - Liso

En stock

Estos émbolos de muelle con un extremo de bola y un cuerpo liso se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Está compuesto de tres partes: un cuerpo liso, un extremo de bola y un mecanismo de muelle. Parecen émbolos de muelle con extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto en la pieza de trabajo como en el émbolo.

El extremo de bola del émbolo proporciona un punto de contacto para un acoplamiento y colocación precisos en la aplicación. El cuello en el émbolo de muelle tiene una función de retención, lo que mantiene el émbolo bien fijo una vez insertado.

Su cuerpo liso facilita la inserción y se fija en su sitio con un ajuste de interferencia, además de permitir una liberación rápida. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C y se suele utilizar en diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica y equipos médicos, electrónicos, automotrices y de iluminación.

  • Se utiliza para colocar, aplicar presión o elevar.
  • Parecen émbolos de muelle con extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto en la pieza de trabajo como en el émbolo.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Carga elástica F1 ≈ N Carga elástica F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Compra
1,47 € - 2,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
26..0
66.0
105.0
Acero inoxidable
10.0
With collar
8.5
1,16 € - 1,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7
12.9
19.0
Acero inoxidable
4.0
With collar
3.0
1,31 € - 2,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
40.0
67.3
Acero inoxidable
8.0
With collar
6.5
1,25 € - 1,92 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
28.0
47.5
Acero inoxidable
6.0
With collar
5.0
1,19 € - 1,83 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
19.3
29.2
Acero inoxidable
5.0
With collar
4.0
2,63 € - 4,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5
0.8
1.5
Acero inoxidable
2.0
Without collar
1.0
2,78 € - 4,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
14.0
25.0
Acero inoxidable
12.0
With collar
10.0
2,35 € - 3,62 € 2 En stock
13.0
17.0
37.0
Acero inoxidable
10.0
With collar
8.5
1,85 € - 2,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable
3.5
Without collar
2.5
2,61 € - 4,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
57.0
103.5
Acero inoxidable
8.0
Without collar
6.0
3,04 € - 4,67 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
41.0
86.0
Acero inoxidable
12.0
Without collar
10.0
1,68 € - 2,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
10.0
20.4
Acero inoxidable
8.0
With collar
6.5
1,36 € - 2,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
6.0
9.4
Acero inoxidable
5.0
With collar
4.0
1,79 € - 2,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
11.0
25.0
Acero inoxidable
8.0
With collar
6.5
1,38 € - 2,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
6.2
12.6
Acero inoxidable
6.0
With collar
5.0
1,50 € - 2,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
7.3
19.0
Acero inoxidable
6.0
With collar
5.0
1,42 € - 2,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
5.0
10.4
Acero inoxidable
4.0
With collar
3.0
3,32 € - 5,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
4.7
7.1
Acero inoxidable
2.5
Without collar
1.5
2,20 € - 3,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
24.0
45.0
Acero inoxidable
8.0
Without collar
6.0
1,33 € - 2,05 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
3.0
6.5
Acero inoxidable
4.0
With collar
3.0
  • de 4
Émbolo con resorte 10.0 8.5 26..0 Acero inoxidable

20208967

Rango de precios
2,26 € - 1,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Émbolo con resorte 4.0 3.0 10.7 Acero inoxidable

20208929

Rango de precios
1,79 € - 1,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Émbolo con resorte 8.0 6.5 18.0 Acero inoxidable

20208950

Rango de precios
2,02 € - 1,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Émbolo con resorte 6.0 5.0 15.0 Acero inoxidable

20208943

Rango de precios
1,92 € - 1,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Émbolo con resorte 5.0 4.0 12.0 Acero inoxidable

20208936

Rango de precios
1,83 € - 1,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Émbolo con resorte 2.0 1.0 3.5 Acero inoxidable

20252755

Rango de precios
4,04 € - 2,63 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Carga elástica F1 ≈ N
    0.8
Émbolo con resorte 12.0 10.0 16.0 Acero inoxidable

20252960

Rango de precios
4,27 € - 2,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Émbolo con resorte 10.0 8.5 13.0 Acero inoxidable

20253011

Rango de precios
3,62 € - 2,35 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Émbolo con resorte 3.5 2.5 9.0 Acero inoxidable

20253073

Rango de precios
2,85 € - 1,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    12.0
Émbolo con resorte 8.0 6.0 18.0 Acero inoxidable

20253127

Rango de precios
4,02 € - 2,61 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    57.0
Émbolo con resorte 12.0 10.0 22.0 Acero inoxidable

20252908

Rango de precios
4,67 € - 3,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    41.0
Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Acero inoxidable

20252946

Rango de precios
2,59 € - 1,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Émbolo con resorte 5.0 4.0 6.0 Acero inoxidable

20252922

Rango de precios
2,09 € - 1,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Acero inoxidable

20253004

Rango de precios
2,75 € - 1,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Émbolo con resorte 6.0 5.0 7.0 Acero inoxidable

20252939

Rango de precios
2,13 € - 1,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Émbolo con resorte 6.0 5.0 7.0 Acero inoxidable

20252991

Rango de precios
2,30 € - 1,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Acero inoxidable

20252977

Rango de precios
2,18 € - 1,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Émbolo con resorte 2.5 1.5 5.0 Acero inoxidable

20253059

Rango de precios
5,10 € - 3,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    4.7
Émbolo con resorte 8.0 6.0 18.0 Acero inoxidable

20252885

Rango de precios
3,39 € - 2,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Carga elástica F1 ≈ N
    24.0
Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Acero inoxidable

20252915

Rango de precios
2,05 € - 1,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0