Menu Search

Émbolos de resorte - Herramientas de montaje

En producción

Estas herramientas de montaje para embolos de muelle están diseñadas para facilitar la instalación o extracción eficiente y precisa de émbolos, en diversas aplicaciones mecánicas e industriales.

Debido a su pequeño tamaño y a su naturaleza accionada por resorte, instalar o ajustar manualmente embolos de muelle puede ser un desafío. Por lo tanto, es esencial utilizar una herramienta de montaje específica para garantizar una alineación adecuada, un control de torsión y un ajuste seguro.

El uso de estas herramientas reduce significativamente el riesgo de apriete excesivo, desalineación y deformación del mecanismo de resorte de los émbolos. Esto ayuda a mantener un rendimiento óptimo y una mayor longevidad.

  • Estas herramientas están diseñadas para adaptarse a diferentes tamaños con distintas dimensiones de rosca.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32200

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 D3 d1 Compra
27,996 € - 37,3315 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
4.00
M5
42,5383 € - 56,7109 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
9.80
M12
31,8267 € - 42,4356 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
8.00
M10
28,9511 € - 38,5947 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
4.70
M6
29,7522 € - 39,673 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
3.00
M4
45,8042 € - 61,0757 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
17.00
M20
43,4935 € - 57,9844 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
13.50
M16
27,7187 € - 36,9617 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
2.35
M3
30,317 € - 40,4227 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
6.45
M8
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Acero inoxidable

20761080

Rango de precios
37,3315 € - 27,996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Peso g
    21.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Acero inoxidable

20761127

Rango de precios
56,7109 € - 42,5383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Peso g
    72.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Acero inoxidable

20761110

Rango de precios
42,4356 € - 31,8267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Peso g
    66.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Acero inoxidable

20761097

Rango de precios
38,5947 € - 28,9511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Peso g
    30.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Acero inoxidable

20761073

Rango de precios
39,673 € - 29,7522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Peso g
    18.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Acero inoxidable

20761141

Rango de precios
61,0757 € - 45,8042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Peso g
    162.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Acero inoxidable

20761134

Rango de precios
57,9844 € - 43,4935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Peso g
    144.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Acero inoxidable

20761066

Rango de precios
36,9617 € - 27,7187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Peso g
    17.0
  • Material
    Acero inoxidable
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Acero inoxidable

20761103

Rango de precios
40,4227 € - 30,317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Peso g
    39.0
  • Material
    Acero inoxidable