Menu Search

Espaciador de montaje a presión

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Longitud del espaciador Todos
Mostrar más Mostrar menos
Diámetro del orificio B Todos
Rango B de grosor del panel Todos
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio B Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0259 € - 0,0272 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
12.0 mm
0,0353 € - 0,0372 € 4964 En stock
1.6 mm
10.0 mm
0,1128 € - 0,2495 € 8120 En stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1256 € - 0,2777 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,3123 € - 0,3287 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € 1000 En stock
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,123 € - 0,1492 € 1560 En stock
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0535 € - 0,0563 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
18.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € 970 En stock
1.6 mm
7.0 mm
0,129 € - 0,1561 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
14.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € 1200 En stock
1.6 mm
8.0 mm
0,2374 € - 0,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,2627 € - 0,2765 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0268 € - 0,0282 € 2685 En stock
1.6 mm
4.0 mm
0,028 € - 0,0294 € 12645 En stock
1.6 mm
7.0 mm
0,2062 € - 0,2171 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
18.0 mm
0,1285 € - 0,1427 € 3858 En stock
1.6 mm
6.0 mm
0,123 € - 0,1492 € 8074 En stock
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1509 € - 0,1725 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,5303 € - 0,5582 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022191

Rango de precios
0,0272 € - 0,0259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022184

Rango de precios
0,0372 € - 0,0353 €

Niveles de existencias
4964 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 3.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10151365

Rango de precios
0,2495 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
8120 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10151396

Rango de precios
0,2777 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte PCB 7.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10556887

Rango de precios
0,3287 € - 0,3123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022320

Rango de precios
0,1768 € - 0,1547 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022351

Rango de precios
0,1492 € - 0,123 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022238

Rango de precios
0,0563 € - 0,0535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022276

Rango de precios
0,0287 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 14.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10022207

Rango de precios
0,1561 € - 0,129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022306

Rango de precios
0,0287 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 3.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10556856

Rango de precios
0,2499 € - 0,2374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte PCB 5.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10556863

Rango de precios
0,2765 € - 0,2627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022245

Rango de precios
0,0282 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
2685 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022283

Rango de precios
0,0294 € - 0,028 €

Niveles de existencias
12645 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022221

Rango de precios
0,2171 € - 0,2062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022269

Rango de precios
0,1427 € - 0,1285 €

Niveles de existencias
3858 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    7.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022313

Rango de precios
0,1492 € - 0,123 €

Niveles de existencias
8074 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10607657

Rango de precios
0,1725 € - 0,1509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 26.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10638347

Rango de precios
0,5582 € - 0,5303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de descanso plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm