Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1135 € - 0,1194 € 2000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1186 € - 0,1249 € 929 En stock
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1125 € - 0,1184 € 4646 En stock
8.0 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,2988 € - 0,3145 € 500 En stock
8.0 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,2039 € - 0,2146 € 1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1588 € - 0,1671 € 8000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,4748 € - 0,4998 € 1399 En stock
7.5 mm
12.0 mm
31.8 mm
0,5549 € - 0,5842 € 2000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1246 € - 0,1313 € 1040 En stock
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1364 € - 0,1435 € 1000 En stock
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0624 € - 0,0657 € 11021 En stock
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,1556 € - 0,1639 € 2430 En stock
8.0 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1016 € - 0,107 € 3869 En stock
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,0903 € - 0,095 € 1000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,2272 € - 0,2392 € 1808 En stock
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1072 € - 0,1128 € 3000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1451 € - 0,1527 € 3075 En stock
8.0 mm
12.0 mm
15.9 mm
0,1233 € - 0,1297 € 271 En stock
8.0 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,1758 € - 0,1851 € 4000 En stock
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,134 € - 0,1411 € 5620 En stock
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
  • de 6
Separador 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Rango de precios
0,1194 € - 0,1135 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028537

Rango de precios
0,1249 € - 0,1186 €

Niveles de existencias
929 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028452

Rango de precios
0,1184 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
4646 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028438

Rango de precios
0,3145 € - 0,2988 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028407

Rango de precios
0,2146 € - 0,2039 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028360

Rango de precios
0,1671 € - 0,1588 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

10028339

Rango de precios
0,4998 € - 0,4748 €

Niveles de existencias
1399 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10481813

Rango de precios
0,5842 € - 0,5549 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Rango de precios
0,1313 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
1040 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Rango de precios
0,1435 € - 0,1364 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Rango de precios
0,0657 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
11021 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028513

Rango de precios
0,1639 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
2430 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Rango de precios
0,107 € - 0,1016 €

Niveles de existencias
3869 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Rango de precios
0,095 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028414

Rango de precios
0,2392 € - 0,2272 €

Niveles de existencias
1808 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028490

Rango de precios
0,1128 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028506

Rango de precios
0,1527 € - 0,1451 €

Niveles de existencias
3075 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028469

Rango de precios
0,1297 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
271 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Rango de precios
0,1411 € - 0,134 €

Niveles de existencias
5620 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris