Menu Search

Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 40.0 mm

Este separador roscado redondo está fabricado con un 25 % de nylon relleno de fibra de vidrio para aumentar la resistencia en las aplicaciones más pesadas.
Referencia de Essentra:

10168653

Número de pieza del fabricante:

RTSN-M3-40-6-1

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,447 €
2500 + 0,4246 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

223,50 €

500 x 0,447 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Forma del espaciador Redonda
Medida de la rosca M3
Diámetro 6.0 mm
Longitud del espaciador 40.0 mm
Material completo Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo Round Threaded Spacer
Código de material 3926909790
Diámetro del cuerpo 6.0 mm
Temperatura máxima operativa 105 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros