10112489
RCP-36
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,2099 € |
| 2500 + | 1,1496 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Blanco |
|---|---|
| Rango de temperatura operativa | -40 - 194 °F |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 90 °C |
| Longitud general | 1.098 in |
| Longitud general | 27.9 mm |
| Anchura general | 0.252 in |
| Anchura general | 6.4 mm |
| Grosor del panel | 0.063 in |
| Grosor del panel | 1.6 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Cantidad del paquete | 500 |
| Tipo | 3 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar