Menu Search

Ezeplugs

En stock

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.

  • Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.
  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Dirección de arrastre Tamaños de rosca compatibles (todos) D Tipo Compra
0,0749 € - 0,1657 € 3000 En stock
16.4 mm
11.7 mm
Lateral
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
Ajustable a presión
10068489 0,065 € - 0,1439 € 5000 En stock
13.2 mm
9.0 mm
Lateral
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
Ajustable a presión
0,1976 € - 0,4368 € 11498 En stock
27.6 mm
22.5 mm
Lateral
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
Ajustable a presión
0,1799 € - 0,1894 € 13950 En stock
34.5 mm
29.9 mm
Central
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
2
0,0765 € - 0,0828 € 10980 En stock
16.5 mm
12.0 mm
Central
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
2
0,071 € - 0,077 € 83000 En stock
13.2 mm
9.0 mm
Central
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
2
0,1692 € - 0,178 € 30407 En stock
27.6 mm
22.5 mm
Central
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
2
0,2043 € - 0,4517 € 350 En stock
34.5 mm
29.9 mm
Lateral
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
Ajustable a presión
10068519 0,1147 € - 0,2537 € 6300 En stock
23.8 mm
19.3 mm
Lateral
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
Ajustable a presión
0,1347 € - 0,142 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.5 mm
15.0 mm
Central
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
29.5 mm
2
0,0956 € - 0,2115 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.5 mm
15.5 mm
Lateral
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
30.0 mm
Ajustable a presión
0,1463 € - 0,1537 € 12693 En stock
23.8 mm
19.3 mm
Central
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
2
Ezeplug PEBD Rojo

10068496

Rango de precios
0,1657 € - 0,0749 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Ezeplug M10,M12 19.0 mm 34.0 mm PEBD Rojo

10068489

Rango de precios
0,1439 € - 0,065 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Ezeplug M26,M28 40.0 mm 57.0 mm PEBD Rojo

10072059

Rango de precios
0,4368 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
11498 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Ezeplug M30,M36 45.0 mm 10.0 mm PEBD Rojo

10262795

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
13950 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Dirección de arrastre
    Central
Ezeplug M14,M16 22.7 mm 7.0 mm PEBD Rojo

10262757

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
10980 En stock
Atributos
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Dirección de arrastre
    Central
Ezeplug M10,M12 19.0 mm 9.0 mm PEBD Rojo

10262740

Rango de precios
0,077 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
83000 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Dirección de arrastre
    Central
Ezeplug M26,M28 40.0 mm 9.5 mm PEBD Rojo

10262788

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
30407 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Dirección de arrastre
    Central
Ezeplug M30,M36 45.0 mm 62.0 mm PEBD Rojo

10073001

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Ezeplug M22,M24 34.3 mm 51.4 mm PEBD Rojo

10068519

Rango de precios
0,2537 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Ezeplug M18,M20 29.5 mm 8.0 mm PEBD Rojo

10262764

Rango de precios
0,142 € - 0,1347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Dirección de arrastre
    Central
Ezeplug M18,M20 30.0 mm 47.0 mm PEBD Rojo

10068502

Rango de precios
0,2115 € - 0,0956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Ezeplug M22,M24 34.3 mm 9.5 mm PEBD Rojo

10262771

Rango de precios
0,1537 € - 0,1463 €

Niveles de existencias
12693 En stock
Atributos
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Dirección de arrastre
    Central