10014714
MBHWSSE-1-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2141 € |
5000 - 9999 | 0,1975 € |
10000 + | 0,1879 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Grapa estriada |
Tipo de silla | Blind Hole |
Diámetro del orificio compatible | 4.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.157 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 4.1 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 0.161 in |
Profundidad | 9.5 mm |
Profundidad | 0.374 in |
Altura interior | 2.8 mm |
Altura interior | 0.11 in |
Anchura interior | 8.3 mm |
Anchura interior | 0.327 in |
Grosor de panel máximo compatible | 4.1 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.161 in |
Grosor máximo del panel | 4.1 mm |
Grosor máximo del panel | 0.161 in |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Rango de grosor del panel | 1.0 - 4.1 mm |
Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.161 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.