Menu Search

Pasacables Grapa estriada 2.8 mm 8.4 mm PA

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Referencia de Essentra:

10014721

Número de pieza del fabricante:

MBHWSSE-1-19

319 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2463 €
5000 - 9999 0,2272 €
10000 + 0,2161 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

246,30 €

1000 x 0,2463 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Grapa estriada
Tipo de silla Blind Hole
Diámetro del orificio compatible 4.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.0 - 4.1 mm
Profundidad 9.7 mm
Altura interior 2.8 mm
Anchura interior 8.4 mm
Grosor de panel máximo compatible 4.1 mm
Grosor máximo del panel 4.1 mm
Anchura general 12.7 mm
Rango de grosor del panel 1.0 - 4.1 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros