Menu Search

Pasacables 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

Este pasacables con clip de bloqueo enruta los cables dentro de aplicaciones eléctricas y electrónicas para mantener los componentes ordenados y fácilmente accesibles para un posterior montaje o reparación. Este pasacables está fabricado con material con clasificación UL94 V-0
Referencia de Essentra:

10019016

Número de pieza del fabricante:

MWSEA4-1-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1264 €
5000 - 9999 0,1137 €
10000 + 0,1024 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

126,40 €

1000 x 0,1264 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Tipo de silla Micro
Altura interior 3.5 mm
Anchura interior 7.4 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Anchura general 9.4 mm
Rango de grosor del panel 0.6 - 1.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
UL/CSA Descripción UL E70062

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros