10019351
MWSLT1-1-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2821 € |
| 5000 - 9999 | 0,2587 € |
| 10000 + | 0,244 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Estilo de fijación | Montaje a presión |
| Tipo de silla | Micro |
| Altura interior | 0.102 in |
| Altura interior | 2.6 mm |
| Anchura interior | 4.8 mm |
| Anchura interior | 0.189 in |
| Grosor máximo del panel | 2.4 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.094 in |
| Anchura general | 0.343 in |
| Anchura general | 8.7 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.094 in |
| Rango de grosor del panel | 2.4 mm |
| Material completo | Poliamida |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| UL/CSA Descripción | UL E70062 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar