Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Código De La Serie: SR2104
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Estilo de fijación | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0841 € - 0,1039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 12697 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 1036 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1658 € - 0,1906 € | 3861 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1618 € - 0,1687 € | 16910 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 3000 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 169010 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | 502 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Montaje a presión
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,4228 € - 0,4601 € | 8000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Tornillo
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 92457 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 56523 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,257 € - 0,2929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,257 € - 0,2929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1618 € - 0,1687 € | 2970 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Montaje a presión
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 18972 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Montaje a presión
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,2307 € - 0,2666 € | 6695 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Montaje a presión
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.