Menu Search

Filtro de ventilador 83.5 mm Espuma de poliuretano

Este filtro impide que la suciedad llegue a las aspas del ventilador y que se obstruyan accidentalmente. Este artículo cumple la norma de generación de humos UL94HF1
Referencia de Essentra:

10635629

Número de pieza del fabricante:

1221653

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,6019 €
500 + 3,4219 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

360,19 €

100 x 3,6019 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material del filtro Espuma de poliuretano
Material completo Espuma de poliuretano
Medida del ventilador 83.5 mm
Altura general 3.3 mm
Anchura general 77.7 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros