Menu Search

Fixed Crank Handles

En stock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
37,77 € - 39,75 € 9 En stock
38.0 mm
33,82 € - 35,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
192.5 mm
38.0 mm
19,49 € - 20,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
30.0 mm
24,55 € - 25,84 € 1 En stock
28.0 mm
33,34 € - 35,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
197.0 mm
26.0 mm
21,85 € - 23,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
10195031 25,35 € - 26,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
38,93 € - 40,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
198.0 mm
45.0 mm
22,22 € - 23,39 € 60 En stock
128.0 mm
34.0 mm
33,26 € - 35,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
29,74 € - 31,30 € 6 En stock
34.0 mm
28,64 € - 30,15 € 6 En stock
28.0 mm
22,22 € - 23,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
128.0 mm
28.0 mm
24.0 mm
Asa de agarre Square V17 38.0 mm Aluminio

10195093

Rango de precios
39,75 € - 37,77 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Asa de agarre 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Aluminio

10195086

Rango de precios
35,59 € - 33,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    192.5 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
Asa de agarre 105.0 mm Espárrago roscado M6

10190654

Rango de precios
20,51 € - 19,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud general
    105.0 mm
  • Material del asa
    PA
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Asa de agarre Bore B12 28.0 mm Aluminio

10195048

Rango de precios
25,84 € - 24,55 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    28.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Asa de agarre 197.0 mm Espárrago roscado Non Threaded GF PA;Acero

10190630

Rango de precios
35,09 € - 33,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    26.0 mm
  • Longitud general
    197.0 mm
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Material
    GF PA;Acero
  • Color
    Negro
Asa de agarre Bore B10 24.0 mm Aluminio

10195024

Rango de precios
23,00 € - 21,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    24.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Asa de agarre Square V10 24.0 mm Aluminio

10195031

Rango de precios
26,69 € - 25,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    24.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Asa de agarre 198.0 mm Espárrago roscado M10

10190623

Rango de precios
40,97 € - 38,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    45.0 mm
  • Longitud general
    198.0 mm
  • Material del asa
    PA
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Asa de agarre 128.0 mm Espárrago roscado M8

10190609

Rango de precios
23,39 € - 22,22 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    34.0 mm
  • Longitud general
    128.0 mm
  • Material del asa
    PA
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Asa de agarre Square V14 34.0 mm Aluminio

10195079

Rango de precios
35,01 € - 33,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    34.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Asa de agarre Bore B14 34.0 mm Aluminio

10195062

Rango de precios
31,30 € - 29,74 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    34.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Asa de agarre Square V12 28.0 mm Aluminio

10195055

Rango de precios
30,15 € - 28,64 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    28.0 mm
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Asa de agarre 128.0 mm Espárrago roscado M8 28.0 mm GF PA;Acero

10190593

Rango de precios
23,39 € - 22,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud general
    128.0 mm
  • Longitud de la rosca
    28.0 mm
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Material
    GF PA;Acero