Vainas de cable trenzado que protegerán los cables y tubos contra la abrasión.
Código De La Serie: SR1106
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rango de diámetro del cable compatible | Diámetro interior nominal | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,7441 € - 35,5213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 21,7274 € - 22,8699 € | 55 En stock |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 52,2452 € - 54,9955 € | 14 En stock |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 38,811 € - 40,842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 26,879 € - 28,2964 € | 7 En stock |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10309742 | 38,811 € - 40,842 € | 69 En stock |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 44,7771 € - 47,136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 74,6285 € - 78,5635 € | 1 En stock |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 29,9995 € - 31,5862 € | 10 En stock |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 59,7028 € - 62,8445 € | 1 En stock |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37,3195 € - 39,2871 € | 7 En stock |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,1709 € - 70,704 € | 45 En stock |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 38,811 € - 40,842 € | 10 En stock |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,811 € - 40,842 € | 15 En stock |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar