Los manguitos ignífugos estándar y Premium protegen los cables, los conductos hidráulicos y las mangueras de goma de las temperaturas extremas, las llamas, el calor por radiación y los derrames de metal líquido. El manguito interior tiene una gran capacidad aislante y puede soportar temperaturas de hasta 700 C. La variante Estándar tiene una cubierta exterior más fina que la opción Premium.
Material: Silicona Color: Plata, Rojo, Gris Código De La Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material interno | ID | Color | Longitud del rollo | Material | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,7429 € - 29,7429 € | 80 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 69,1873 € - 69,1873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rojo
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 194,0447 € - 204,2631 € | 12 En stock |
Fibra de vidrio de alta densidad tejida
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plata
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicona
|
||
| 28,3266 € - 28,3266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 49,5281 € - 49,5281 € | 80 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 149,2676 € - 157,1165 € | 8 En stock |
Fibra de vidrio de alta densidad tejida
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plata
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicona
|
||
| 22,5918 € - 22,5918 € | 50 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 2.471,5942 € - 2.601,6731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 10307083 | Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 25,5461 € - 25,5461 € | 40 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 40,6652 € - 40,6652 € | 160 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Hilo de silicato de calcio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 29,0348 € - 29,0348 € | 80 En stock |
Hilo de silicato de calcio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rojo
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar