Menu Search

Guías de tarjeta horizontales

En stock

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRRN

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Acepta grosor del panel Distancia entre orificios fijos Compra
1,1343 € - 1,194 € 1248 En stock
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
0,3747 € - 0,3946 € 400 En stock
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
1,0731 € - 1,1295 € 30198 En stock
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
2,3213 € - 2,4436 € 135 En stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,0647 € - 1,1208 € 1000 En stock
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
500 En stock
203.2 mm
3.2 mm
177.8 mm
0,37 € - 0,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,9842 € - 1,0359 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
1,3607 € - 1,4324 € 1480 En stock
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,4874 € - 3,2876 € Solicite el plazo de entrega aquí
164.1 mm
1.6 mm
1377.0 mm
1,1556 € - 1,1556 € Solicite el plazo de entrega aquí
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,3391 € - 0,357 € 10381 En stock
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,3599 € - 0,3789 € 68141 En stock
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,909 € - 0,9568 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,7421 € - 0,7812 € Solicite el plazo de entrega aquí
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,9842 € - 1,0359 € 439 En stock
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,7687 € - 0,8091 € 202 En stock
101.6 mm
76.2 mm
0,3835 € - 0,4039 € 1000 En stock
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
1,0605 € - 1,1164 € 90 En stock
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,7479 € - 0,7872 € 374 En stock
63.5 mm
38.1 mm
  • de 5
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10318690

Rango de precios
1,194 € - 1,1343 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    190.5 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10319888

Rango de precios
0,3946 € - 0,3747 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Longitud general
    88.9 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10112564

Rango de precios
1,1295 € - 1,0731 €

Niveles de existencias
30198 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    177.8 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10320013

Rango de precios
2,4436 € - 2,3213 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    76.2 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 83.8 mm PC

10321911

Rango de precios
1,1208 € - 1,0647 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    76.2 mm
  • Longitud general
    83.8 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 3.2 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10317006


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    3.2 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    177.8 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

10319925

Rango de precios
0,3895 € - 0,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    101.6 mm
  • Longitud general
    127.0 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10319765

Rango de precios
1,0359 € - 0,9842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Longitud general
    88.9 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10319789

Rango de precios
1,4324 € - 1,3607 €

Niveles de existencias
1480 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    88.9 mm
  • Longitud general
    114.3 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 164.1 mm Nylon 6/6

10319826

Rango de precios
3,2876 € - 1,4874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    1377.0 mm
  • Longitud general
    164.1 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 3.2 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10112519

Rango de precios
1,1556 € - 1,1556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    3.2 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    88.9 mm
  • Longitud general
    114.3 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 76.2 mm Nylon 6/6

10316672

Rango de precios
0,357 € - 0,3391 €

Niveles de existencias
10381 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    63.5 mm
  • Longitud general
    76.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 101.6 mm Nylon 6/6

10316689

Rango de precios
0,3789 € - 0,3599 €

Niveles de existencias
68141 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    88.9 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10319741

Rango de precios
0,9568 € - 0,909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    38.1 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 152.4 mm Nylon 6/6

10316696

Rango de precios
0,7812 € - 0,7421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    139.7 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10319758

Rango de precios
1,0359 € - 0,9842 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    50.8 mm
  • Longitud general
    76.2 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 101.6 mm Nylon 6/6

10110843

Rango de precios
0,8091 € - 0,7687 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Distancia entre orificios fijos
    76.2 mm
  • Longitud general
    101.6 mm
  • Anchura general
    7.5 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 5.0 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10316764

Rango de precios
0,4039 € - 0,3835 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    5.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    139.7 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

10319802

Rango de precios
1,1164 € - 1,0605 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    114.3 mm
  • Longitud general
    139.7 mm
Guía de tarjeta horizontal Enganchable 63.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Negro

10110867

Rango de precios
0,7872 € - 0,7479 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Distancia entre orificios fijos
    38.1 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Anchura general
    7.5 mm