Menu Search

Montaje de eje (G) (L) M6

El montaje con eje de acero y neopreno con capuchón aglomerado plano se sujeta a los brazos de la abrazadera. El montaje cuenta con una longitud general de 50,0 mm y un diámetro del capuchón de 16,0 mm.
Referencia de Essentra:

10390429

Número de pieza del fabricante:

493818

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 2,434 €
25 + 2,314 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Longitud general 50.0 mm
Longitud de la rosca 37.0 mm
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Forma del extremo Plano
Tipo de capuchón Bonded Cap
Material del capuchón del eje Neopreno
Código de material 7318153590
Diámetro del capuchón 16.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros