Los económicos insertos roscados hexagonales son ideales para su uso en muebles listos para montar, tiradores de cajones y otras aplicaciones similares. Proporciona una solución fiable y asequible para asegurar los componentes, durante el montaje.
Material: PC Color: Natural Código De La Serie: SRTBC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | L1 | Medida de la rosca | D | L2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4643 € - 0,4886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4223 € - 0,4445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3911 € - 0,4117 € | 1554 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,413 € | 549 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3992 € - 0,4202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4264 € - 0,4488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,483 € | 970 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar