Menu Search

Interruptor con botón pulsador - Plástico, Proyectado

En producción

Estos interruptores de parada/inicio por presión con resorte tienen una clasificación de 10 amp a 600 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están también engrasados y estancos. Acreditados por UL/CSA/CE.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
17,78 € - 39,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Rojo:Verde
17,78 € - 39,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
22,32 € - 49,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
23,27 € - 51,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Rojo:Verde
22,32 € - 49,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Rojo:Verde
23,27 € - 51,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde

10211502

Rango de precios
39,30 € - 17,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco

10211519

Rango de precios
39,30 € - 17,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco

10212103

Rango de precios
49,36 € - 22,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde

10211540

Rango de precios
51,45 € - 23,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde

10212097

Rango de precios
49,36 € - 22,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65
Interruptor de mano IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco

10211557

Rango de precios
51,45 € - 23,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón extendido
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Tipo
    IP 65