Menu Search

Junta - Aleta

En stock

Posibilidad de elegir entre una o dos juntas de aleta. La aleta simple está hecha de material EDPM, mientras que las aletas dobles tienen un soporte de goma dura para mejorar el agarre a un panel y una goma más blanda para ayudar a la compresión. Ambos perfiles son flexibles y se pueden presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Acabada en negro y tiene un resorte central de acero. ‌Suministrada en rollos de 20 m.

Código De La Serie: SR5554

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la palanca Grosor del panel mínimo Anchura de la palanca general Longitud del rollo Grosor máximo del panel Altura general Rango de agarre Compra
236,55 € - 248,99 € 7 En stock
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
115,18 € - 121,24 € 2 En stock
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
241,34 € - 254,05 € 219 En stock
3.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
15.2 mm
119,31 € - 125,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
127,52 € - 134,23 € 102 En stock
20.0 m
24.6 mm
1.0 - 3.0 mm
187,18 € - 197,02 € 108 En stock
20.0 m
26.9 mm
2.0 - 3.0 mm
156,32 € - 164,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
13.7 mm
2.0 - 3.0 mm
201,58 € - 212,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
135,77 € - 142,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
13.7 mm
1.0 - 3.0 mm
187,18 € - 197,02 € 66 En stock
20.0 m
41.0 mm
2.0 - 4.0 mm
170,72 € - 179,71 € 3 En stock
20.0 m
16.1 mm
1.0 - 3.0 mm
195,09 € - 195,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
195,09 € - 205,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
129,59 € - 136,41 € 1 En stock
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
Protector de bordes Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Rango de precios
248,99 € - 236,55 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 4.0 mm
  • Altura general
    51.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    10.8 mm
  • Orientación
    Top
Protector de bordes Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

10268124

Rango de precios
121,24 € - 115,18 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    23.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Orientación
    Top
Protector de bordes 3.8 mm 13.7 mm PVC Negro

10237632

Rango de precios
254,05 € - 241,34 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Grosor del panel mínimo
    3.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    13.7 mm
  • Altura general
    15.2 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
Negro EPDM Protector de bordes 27.3 mm

10268117

Rango de precios
125,59 € - 119,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    27.3 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Orientación
    Top
Protector de bordes Top 24.6 mm 9.8 mm EPDM

10237397

Rango de precios
134,23 € - 127,52 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    24.6 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    9.8 mm
  • Orientación
    Top
Protector de bordes Side 26.9 mm 17.4 mm EPDM

10237380

Rango de precios
197,02 € - 187,18 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    26.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    17.4 mm
  • Orientación
    Lateral
Protector de bordes Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

10268186

Rango de precios
164,55 € - 156,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    13.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    22.9 mm
  • Orientación
    Lateral
Protector de bordes Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

10268162

Rango de precios
212,19 € - 201,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    4.0 - 6.0 mm
  • Altura general
    35.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    7.3 mm
  • Orientación
    Top
Protector de bordes Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Rango de precios
142,91 € - 135,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    13.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Orientación
    Lateral
Protector de bordes Top 41.0 mm 9.7 mm EPDM

10268148

Rango de precios
197,02 € - 187,18 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    2.0 - 4.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    9.7 mm
  • Orientación
    Top
Protector de bordes Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

10268193

Rango de precios
179,71 € - 170,72 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    16.1 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    27.5 mm
  • Orientación
    Lateral
Protector de bordes 3.8 mm 13.7 mm PVC Gris

10646885

Rango de precios
195,09 € - 195,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel mínimo
    3.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    13.7 mm
  • Altura general
    14.5 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    4.0 mm
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
Protector de bordes 3.8 mm 13.7 mm PVC Blanco

10646892

Rango de precios
205,35 € - 195,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel mínimo
    3.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    13.7 mm
  • Altura general
    14.5 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    4.0 mm
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
Protector de bordes Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Rango de precios
136,41 € - 129,59 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Anchura general
    8.7 mm
  • Orientación
    Top