Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.
Código De La Serie: SR5558
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Orientación | Material | Anchura general | Altura general | Rango de agarre | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10304655 | 290,85 € - 306,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM sólido
|
30.9 mm
|
15.5 mm
|
7.8 mm
|
|
174,85 € - 184,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM
|
20.1 mm
|
15.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm
|
||
199,51 € - 210,01 € | 595 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
20.7 mm
|
17.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm
|
||
10237373 | 166,61 € - 175,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Top
|
EPDM
|
10.0 mm
|
28.5 mm
|
1.0 - 3.0 mm
|
|
10268018 | 159,43 € - 167,82 € | 7 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
16.0 mm
|
14.6 mm
|
1.5 - 3.0 mm
|
|
10268001 | 200,56 € - 211,11 € | 3 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
25.2 mm
|
15.9 mm
|
2.0 - 3.0 mm
|
|
174,85 € - 184,06 € | 1 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
22.0 mm
|
16.0 mm
|
2.0 - 3.0 mm
|
||
145,00 € - 152,64 € | 1 En stock |
Top
|
EPDM
|
17.0 mm
|
29.6 mm
|
4.0 - 5.0 mm
|
||
257,12 € - 270,66 € | 10 En stock |
Top
|
EPDM
|
11.5 mm
|
34.5 mm
|
3.0 - 5.0 mm
|
||
10268056 | 106,97 € - 112,60 € | 73 En stock |
Top
|
EPDM
|
5.4 mm
|
16.0 mm
|
0.5 - 2.0 mm
|
|
123,44 € - 129,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Top
|
EPDM
|
13.6 mm
|
23.1 mm
|
2.5 - 4.0 mm
|
||
100,79 € - 106,10 € | 4 En stock |
Top
|
EPDM
|
10.5 mm
|
20.0 mm
|
0.5 - 1.5 mm
|
||
209,82 € - 220,86 € | 23 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
23.3 mm
|
17.3 mm
|
2.0 - 5.0 mm
|
||
131,65 € - 138,58 € | 10 En stock |
Top
|
EPDM
|
10.5 mm
|
22.4 mm
|
2.0 - 3.0 mm
|
||
119,31 € - 125,59 € | 4 En stock |
Top
|
EPDM
|
11.0 mm
|
20.4 mm
|
1.0 - 3.0 mm
|
||
158,38 € - 166,72 € | 23 En stock |
Top
|
EPDM
|
5.5 mm
|
29.9 mm
|
2.0 - 3.5 mm
|
||
280,28 € - 295,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM sólido
|
32.5 mm
|
15.5 mm
|
7.8 mm
|
||
184,35 € - 194,06 € | 46 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
26.5 mm
|
15.1 mm
|
2.0 - 3.5 mm
|
||
113,13 € - 119,08 € | 56 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
7.0 mm
|
11.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm
|
||
281,35 € - 296,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM sólido
|
33.5 mm
|
15.5 mm
|
7.8 mm
|
||