Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.
Código De La Serie: SR5558
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Orientación | Material | Anchura general | Altura general | Rango de agarre | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,82 € - 220,86 € | 16 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
123,44 € - 129,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Superior
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
280,28 € - 295,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Lateral
|
EPDM sólido
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
113,13 € - 119,08 € | 41 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
10268049 | 102,85 € - 108,26 € | 5 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|
178,95 € - 188,37 € | 8 En stock |
Lateral
|
EPDM
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar