Menu Search

Juntas de acristalamiento

En stock

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM sólido Color: Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación Dureza Profile Type Altura general Compra
177,2255 € - 186,5554 € 2 En stock
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
57,1852 € - 60,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
Top
70 Shore A
Zipper profile
7.5 mm
139,0703 € - 146,3903 € Solicite el plazo de entrega aquí
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
205,3209 € - 216,1317 € 5 En stock
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
356,831 € - 375,6072 € Solicite el plazo de entrega aquí
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
296,5782 € - 312,1915 € 4 En stock
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
Glazing Gasket S profile Lateral 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304686

Rango de precios
186,5554 € - 177,2255 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.2 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Dureza
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Zipper profile Superior 7.5 mm Solid EPDM

10304723

Rango de precios
60,20 € - 57,1852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    7.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Dureza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Zipper profile
Glazing Gasket S profile Lateral 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304679

Rango de precios
146,3903 € - 139,0703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    16.2 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Dureza
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile Superior 21.0 mm Solid EPDM

10304693

Rango de precios
216,1317 € - 205,3209 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura general
    21.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Dureza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile Superior 21.0 mm Solid EPDM

10304716

Rango de precios
375,6072 € - 356,831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    21.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Dureza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile Superior 21.0 mm Solid EPDM

10304709

Rango de precios
312,1915 € - 296,5782 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Altura general
    21.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Dureza
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile