Menu Search

Juntas de horquilla

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Crea una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste.
  • Disponible en rosca estándar a mano derecha e izquierda.
  • Puede soportar tensiones y cargas elevadas.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402.A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Tamaño de la horquilla Todos
Mostrar más Mostrar menos
Mano de hilo Todos
Tipo de rosca Todos
d1 tol. H9 Todos
Mostrar más Mostrar menos
l1 ±0.5 Todos
Mostrar más Mostrar menos
Finalizar Todos
Material Todos
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
165 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la horquilla Mano de hilo Finalizar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Compra
0,57 € - 0,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
5x10
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
5.0
10.0
1,01 € - 1,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
5x20
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
5.0
20.0
1,57 € - 2,41 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x20
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Afinado
10.0
20.0
0,62 € - 0,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
6x12
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
6.0
12.0
0,51 € - 0,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
4x16
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
4.0
16.0
1,17 € - 1,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x32
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Afinado
8.0
32.0
2,18 € - 3,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x40
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Afinado
10.0
40.0
0,83 € - 1,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
6x24
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
6.0
24.0
0,80 € - 1,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x16
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
8.0
16.0
1,68 € - 2,58 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x40
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
10.0
40.0
0,51 € - 0,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
4x8
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
4.0
8.0
3,66 € - 5,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x16
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Afinado
8.0
16.0
0,97 € - 1,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x32
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
8.0
32.0
1,25 € - 1,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x20
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
10.0
20.0
2,14 € - 3,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
12x24
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Afinado
12.0
24.0
27,70 € - 42,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x56
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Afinado
14.0
56.0
9,67 € - 14,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
16x64
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
16.0
64.0
13,06 € - 20,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
20x40
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
20.0
40.0
4,73 € - 7,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
12x48
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Afinado
12.0
48.0
4,86 € - 7,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
14x56
Right Hand
Zincado de plata
Acero
Grueso
14.0
56.0
  • de 9
Junta de horquilla 5x10 M5 26.0 Acero

20209353

Rango de precios
0,88 € - 0,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla 5x20 M5 36.0 Acero

20209360

Rango de precios
1,56 € - 1,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla 10x20 M10 52.0 Acero

20209445

Rango de precios
2,41 € - 1,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla 6x12 M6 31.0 Acero

20209377

Rango de precios
0,96 € - 0,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla 4x16 M4 29.0 Acero

20209346

Rango de precios
0,79 € - 0,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    4x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla 8x32 M8 58.0 Acero

20209421

Rango de precios
1,80 € - 1,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla 10x40 M10 72.0 Acero

20209469

Rango de precios
3,35 € - 2,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla 6x24 M6 43.0 Acero

20209384

Rango de precios
1,27 € - 0,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla 8x16 M8 42.0 Acero

20209391

Rango de precios
1,23 € - 0,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla 10x40 M10 72.0 Acero

20209452

Rango de precios
2,58 € - 1,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla 4x8 M4 21.0 Acero

20209339

Rango de precios
0,78 € - 0,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    4x8
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Junta de horquilla 8x16 M8 42.0 Acero

20209407

Rango de precios
5,63 € - 3,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla 8x32 M8 58.0 Acero

20209414

Rango de precios
1,49 € - 0,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla 10x20 M10 52.0 Acero

20209438

Rango de precios
1,93 € - 1,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla 12x24 M12 62.0 Acero

20209483

Rango de precios
3,29 € - 2,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla 14x56 M14 101.0 Acero

20209544

Rango de precios
42,61 € - 27,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Junta de horquilla 16x64 M16 115.0 Acero

20209575

Rango de precios
14,87 € - 9,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla 20x40 M20 105.0 Acero

20209612

Rango de precios
20,09 € - 13,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla 12x48 M12 86.0 Acero

20209506

Rango de precios
7,28 € - 4,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Afinado
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla 14x56 M14 101.0 Acero

20209537

Rango de precios
7,47 € - 4,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Grueso
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0