Articulaciones de horquilla de acero, con clips de retención, son un tipo de acoplamiento en el que las piezas correspondientes encajan entre las horquillas y se mantienen en su lugar mediante clips de retención. Forman una conexión en forma de U entre dos varillas o ejes para permitir movimientos de tracción o de empuje lineal.
El clip de retención es un clip que se bloquea en su lugar alrededor de la base de la horquilla, evitando la desconexión accidental y dando como resultado un conjunto limpio y compacto. La sustancia del acero garantiza la longevidad y su capacidad para soportar altas fuerzas, así como resistencia al desgaste y a la corrosión. Si es necesario, la unión se puede desmontar para realizar tareas de mantenimiento quitando el clip de retención. Esto permite examinar, lubricar y reemplazar los componentes.
Se emplea más comúnmente como acoplamiento en el extremo de cilindros de aire, en los extremos de tensores o para tensar cable de acero y se utiliza en industrias como la construcción, la automotriz y la fabricación.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d3 | Tamaño de la horquilla | Mano de hilo | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3857 € - 2,1368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 1,5127 € - 2,3272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1,6713 € - 2,5705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1,9993 € - 3,0676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 2,306 € - 3,5437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 3,586 € - 5,5218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1,0261 € - 1,5761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 1,1213 € - 1,7242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 2,1474 € - 3,3004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 2,2849 € - 3,5225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 3,0571 € - 4,7073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 5,7439 € - 8,8327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 2,306 € - 3,5542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 1,2694 € - 1,9569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 26,6712 € - 38,1017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 29,7727 € - 42,5281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 20,1908 € - 28,8382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 26,6712 € - 38,1017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 18,1266 € - 25,8907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 8,6679 € - 12,3754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar