Un plástico único que es muy adecuado para la fabricación de productos de plástico moldeables en frío, por ejemplo, las juntas de plomo asintéticas.
Código De La Serie: SRE0103, SRE0104
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | A | B | C | E | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0706 € - 0,0742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
1
|
||
0,0771 € - 0,0811 € | 470 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
0,0771 € - 0,0811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.