Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
172,7827 € - 181,8693 € Solicite el plazo de entrega aquí
FPM
Imperial O-Ring Kit
0,0357 € - 0,0375 € 20 En stock
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € 6511 En stock
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € 3 En stock
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 36 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 378 En stock
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € 2100 En stock
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 1522 En stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 12465 En stock
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 26 En stock
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,3515 € - 0,3703 € 92 En stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,7064 € - 0,7427 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1418 € - 0,1492 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • de 4
FPM Conjunto de anillos de cierre Junta tórica imperial

10385142

Rango de precios
181,8693 € - 172,7827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    382
  • Tipo
    Imperial O-Ring Kit
Junta tórica 7.66 mm 1.78 mm NBR Negro

10405192

Rango de precios
0,0375 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 3.68 mm 1.78 mm NBR Negro

10405154

Rango de precios
0,0375 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 4.48 mm 1.78 mm NBR Negro

10405161

Rango de precios
0,0375 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
6511 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 9.25 mm 1.78 mm NBR Negro

10405208

Rango de precios
0,0375 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 12.37 mm 2.62 mm NBR Negro

10405239

Rango de precios
0,056 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 18.72 mm 2.62 mm NBR Negro

10405277

Rango de precios
0,056 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 23.4 mm 3.53 mm NBR Negro

10405314

Rango de precios
0,1214 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
378 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 29.75 mm 3.53 mm NBR Negro

10405352


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 2.9 mm 1.78 mm NBR Negro

10405147

Rango de precios
0,0375 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 21.82 mm 3.53 mm FPM Negro

10405604


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 10.78 mm 2.62 mm NBR Negro

10405222

Rango de precios
0,056 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
1522 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 17.13 mm 2.62 mm NBR Negro

10405260

Rango de precios
0,056 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
12465 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 21.82 mm 3.53 mm NBR Negro

10405307

Rango de precios
0,1214 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 9.19 mm 2.62 mm FPM Negro

10405512

Rango de precios
0,3703 € - 0,3515 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 15.54 mm 2.62 mm FPM Negro

10405550


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 20.22 mm 3.53 mm FPM Negro

10405598

Rango de precios
0,7427 € - 0,7064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 43.82 mm 5.33 mm NBR Negro

10405437


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 5.28 mm 1.78 mm FPM Negro

10405475

Rango de precios
0,1492 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 15.54 mm 2.62 mm NBR Negro

10405253

Rango de precios
0,056 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13