Menu Search

Juntas tóricas y kits para bridas SAE

En stock

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6154, SRV0067

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
37.8 mm
2
39,8265 € - 41,921 € Solicite el plazo de entrega aquí
1
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
25.0 mm
2
0,2421 € - 0,2542 € 2554 En stock
2.4 mm
47.2 mm
2
10385272 0,164 € - 0,1726 € 17 En stock
2.4 mm
18.7 mm
2
0,3206 € - 0,3382 € 44 En stock
3.0 mm
56.7 mm
2
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
32.9 mm
2
Junta tórica 37.8 mm 3.5 mm NBR Negro

10385302


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica SAE Conjunto de anillos de cierre

10385203

Rango de precios
41,921 € - 39,8265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Artículo 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    125
  • Tipo
    1
Junta tórica 25.0 mm 3.5 mm NBR Negro

10385289


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 47.2 mm 3.5 mm NBR Negro

10385319

Rango de precios
0,2542 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
2554 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 18.7 mm 3.5 mm (DI)

10385272

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 56.7 mm 3.5 mm NBR Negro

10385326

Rango de precios
0,3382 € - 0,3206 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 32.9 mm 3.5 mm NBR Negro

10385296


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100