These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6155, SRV0068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0705 € - 0,0741 € | 276 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 100 En stock |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| 40,1756 € - 42,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 0,0705 € - 0,0741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,098 € - 0,1031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| 0,1556 € - 0,1639 € | 737 En stock |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar